Kompaktni cilindar ADN-S-50-15-I-P-A-F1A
8142899
GTIN 4052568571634
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane