Kompaktni cilindar ADN-S-63-5-I-P-A-F1A
8142917
GTIN 4052568571818
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane