Kompaktni cilindar ADN-S-63-20-I-P-A-F1A

8142920

GTIN 4052568571849

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane