Kompaktni cilindar ADN-S-63-25-I-P-A-F1A
8142921
GTIN 4052568571856
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane