Kompaktni cilindar ADN-S-63-5-A-P-A-F1A

8142927

GTIN 4052568571917

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane