Proporcionalni regulator pritiska VPPE-3-1-1/8-6-MR-E1-F1A

8168528

GTIN 4052568635480

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
0.06 bar - 6 bar
Ulazni pritisak 1
6 bar - 8 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min