Paralelna hvataljka HPPH-16-16-NC-P-R12

8171874

GTIN 4052568651824

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Ravna vrsta pričvršćenja za prste hvataljke - Vođenje - Zupčasta šipka/zupčanik - sa prstom hvataljke - pneumatska hvataljka - sekvenca forsiranog pokreta
Hod po čeljusti hvataljke
8 mm
Prepoznavanje položaja
sa integrisanom mernom letvom
Pneumatski priključak
za utični priključak, spoljašnji Ø 4 mm