Paralelna hvataljka HPPH
Kombinacija paralelnih hvataljki i ventila HPPH je posebno razvijena sa saradnju čoveka i robota i može se kombinovati sa mnogim kolaborativnim robotima ili robotima zahvaljujući interfejsu za robote. Za visoku dinamiku zaslužna je mala ugradna visina sa niskim momentom inercije.
- Za sigurnu saradnju čoveka i robota do 0,5 MPa
- Kombinacija hvataljke i ventila sa integrisanim senzorima i malom ugradnom visinom
- Omogućuje smanjenje ciklusa i uštedu komprimovanog vazduha od do 75% u poređenju sa pojedinačnim komponentama
- TÜV sertifikat za hvataljku sa prstima u skladu sa ISO 15066
- Za brojne različite kolaborativne robote i robote zahvaljujući mehaničkom interfejsu robota u skladu sa ISO 9409-1-50-4-M6
- Osigurač sile hvatanja za sigurno rukovanje i u režimu rada u hitnom slučaju
- Različito upravljanje preko digitalnog I/O (PNP/NPN) ili IO-Link
- Održivo u proizvodnji usled smanjene upotrebe materijala
- Održivo u pogonu zahvaljujući integrisanom upravljanju