Kompaktni cilindar ADN-12-35-A-P-A
8178327
GTIN 4052568621193
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
35 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane