Kompaktni cilindar ADN-12-60-A-P-A

8178549

GTIN 4052568621377

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
63 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane