Kompaktni cilindar ADN-63-35-I-P-A
8178659
GTIN 4052568621414
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
35 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane