Kompaktni cilindar ADN-16-70-I-P-A

8178767

GTIN 4052568621469

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
70 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane