Kompaktni cilindar ADN-40-70-I-P-A

8179034

GTIN 4052568621674

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
70 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane