Senzor protoka SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12

8181242

GTIN 4052568629465

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Krajnja vrednost opsega merenja protoka
3000 l/min
Radni medij
Argon - Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ugljen-dioksid - Azot
Radni pritisak
16 bar
Pneumatski priključak
Modul baterije