Radijalna hvataljka HERC-16-180-A-EA
8183820
GTIN 4052568798079
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Maks. ugao otvaranja
180 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mx, statički
2 Nm