Radijalna hvataljka HERC

Električna radijalna hvataljka HERC nudi jednostavno i ekonomično rešenje za radijalne hvataljske pokrete do 180°. Idealno za jednostavne zadatke Manipulator uzimanja i premeštanja `Pick&place`, gde se električno rešenje preferira u odnosu na pneumatsko. Optimalno za trend elektrifikacije automatizacije.
  • Idealno za radijalne 180° pokrete hvatanja i premeštanje delova u ograničenom prostoru
  • Uključiti i Rad: Integrisani kontroler sa I/O interfejsom štedi troškove i trud za priključivanje
  • Jednostavno IO-upravljanje za pokrete otvaranja/zatvaranja
  • Ručno podesiva sila hvatanja u 4 stepena za prilagođavanje različitim radnim komadima
  • Opteretivo i precizno konično vođenje
  • Mnogobrojne mogućnosti pričvršćenja i montaže
  • Preporučuje se za proizvodne pogone za proizvodnju Li-ion baterija (F1A)
  • Hrana masti NSFH1
  • Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera