Senzor protoka SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12-EMD

8187361

GTIN 4052568629571

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Krajnja vrednost opsega merenja protoka
1000 l/min
Radni medij
Argon - Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ugljen-dioksid - Azot
Radni pritisak
16 bar
Pneumatski priključak
Modul baterije
Električni priključak
5-polno - M12x1 - Utikač, ravni