Proporcionalni regulator pritiska VPPE-3-1-1/4-6-MR-E1T-F1A

8202578

GTIN 4052568779641

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/4
Opseg regulisanja pritiska
0.06 bar - 6 bar
Ulazni pritisak 1
6 bar - 8 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1700 l/min