Mekana hvataljka HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
8207888
GTIN 4052568799571
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
70
Radni hod
20 mm - 90 mm
Min. zahvatni prečnik
55 mm
Maks. zahvatni prečnik
80 mm
Ukupna sila hvatanja
7 N