Mekana hvataljka HPSX-70-4-S-40-BU-RA50

8207890

GTIN 4052568799588

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
70
Radni hod
20 mm - 90 mm
Min. zahvatni prečnik
55 mm
Maks. zahvatni prečnik
80 mm
Ukupna sila hvatanja
11 N