Mekana hvataljka HPSX-100-2-S-40-BU-RA50
8207891
GTIN 4052568799595
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
100
Radni hod
30 mm - 125 mm
Min. zahvatni prečnik
80 mm
Maks. zahvatni prečnik
110 mm
Ukupna sila hvatanja
15 N