Senzor položaja SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
GTIN 4052568769932
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Opseg radnog pritiska DC
10 V - 30 V
Funkcija uklopnog elementa
N.O/N.C. kontakt, preklopni
Uklopni izlaz
PNP/NPN sa mogućnošću prebacivanja