Stoper cilindar DFST

Sa stoper cilindrom DFST lagano zaustavljate radne komade, zahvaljujući amortizovanu mehaniku preklopne poluge bez potresa i buke. Zahvaljujući podesivom smeru delovanja, DFST je vrlo fleksibilan i vrlo robustan kod udarne mase do 800 kg.
  • Izvedba preklopne poluge
  • Integrisani, podesivi amortizer za blago i prilagođeno zaustavljanje
  • Do 800 kg udarne mase
  • Klip sa magnetom za prepoznavanje položaja na klipovima
  • Podesivi smer delovanja zahvaljujući zakretnoj strukturi preklopne poluge (90°, 180°, 270°)
  • Polužni mehanizam zaključavanja
  • Poluga mehanizma deaktivacije
  • Izvedba valjaka od poliamida ili čelika