Stoper cilindar DFST
Sa stoper cilindrom DFST lagano zaustavljate radne komade, zahvaljujući amortizovanu mehaniku preklopne poluge bez potresa i buke. Zahvaljujući podesivom smeru delovanja, DFST je vrlo fleksibilan i vrlo robustan kod udarne mase do 800 kg.
- Izvedba preklopne poluge
- Integrisani, podesivi amortizer za blago i prilagođeno zaustavljanje
- Do 800 kg udarne mase
- Klip sa magnetom za prepoznavanje položaja na klipovima
- Podesivi smer delovanja zahvaljujući zakretnoj strukturi preklopne poluge (90°, 180°, 270°)
- Polužni mehanizam zaključavanja
- Poluga mehanizma deaktivacije
- Izvedba valjaka od poliamida ili čelika