Glava za doziranje VTOI
Zahvaljujući dimenziji mreže od 9 mm i ventilu za 8 izlaza, VTOI je efikasna 8-kanalna glava za doziranje za mikrotitarske ploče koja može da se kontroliše. Sa VTOI, tečnosti u najmanjem području µl mogu da se doziraju i aspiriraju.
- Upravljanje ventilima za raspodelu u 8 kanala za podelu
- Dimenzija mreže 9 mm – idealno za mikrotitarske ploče
- Jednostavan, serijski dizajn za povećani protok
- Sa malim brojem komponenti do kompletnog sistema
- Pogodno za agresivne tečnosti