Kompaktni cilindar CDC

Veoma kompaktan standardni cilindar prema ISO 21287. Dizajn koji omogućava lako čišćenje i povećanu zaštita od korozije. Širok izbor varijanti za individualnu upotrebu, mnogo opcija za klipnjaču.
  • ISO 21287
  • Do 50% manji potreban prostor kao uporedivi standardni cilindar prema standardu ISO 15552
  • Dizajn lak za čišćenje
  • Veća zaštita od korozije
  • Široka ponuda varijanti za individualnu primenu
  • Klipnjača sa unutrašnjim ili spoljašnjim navojem
  • Klip sa magnetom za prepoznavanje položaja