Kompaktni cilindar, sa dvostrukim delovanjem, inčni ADN

Standardni cilindar u skladu sa ISO 21287 sa fiksnom ili samopodešavajućom amortizacijom uz veliku varijantnost.
  • Klipnjača sa unutrašnjim ili spoljašnjim navojem
  • Do 50% manji potreban prostor kao uporedivi standardni cilindar prema standardu ISO 15552
  • Široka ponuda varijanti za individualnu primenu
  • Klip sa magnetom za prepoznavanje položaja