Programabilni logički kontroler CECC

Pored IO-Link master i interfejsa uređaja, kompaktan i svestran kontroler sa CODESYS takođe nudi digitalni I / O ili serijski interfejs.
  • Kompaktno upravljanje sa programiranjem memorije
  • Programiranje sa CODESYS prema IEC 61131-3
  • 12 digitalnih ulaza, 8 digitalnih izlaza, dodatno dva brza brojača do 200 kHz
  • EtherNet 10/100 Mbit/s
  • USB interfejs za prenos podataka