Koračni motor EMMB-ST
Koračni motori za primene sa osnovnim zahtevima: ekonomični, naročito pogodni za konstruktore serijskih mašina i primene u elektronici i sklapanju lampi.
- Motor u IP20 (IP40 za vratilo motora)
- Apsolutni enkoder, Single ili Multiturn (bez baterije)
- 3 veličine prirubnice MH: 0,22 Nm … 6,6 Nm
- Opciono sa kočnicom sa držanjem
- Automatska detekcija motora preko „Elektronske pločice“ sa tabelom za korekciju motora
- Moguć je opseg primene do -15 ° C
- OPC kabl (One Cable Plug) sa utikačem koji štedi prostor, moguća orijentacija ka napred ili ka pozadi
- Dužina voda do 25 m
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera