Okrugli cilindar, inčni DPRA

Okrugli cilindar od nerdžajućeg čelika, inčni cilindar bez mogućnosti popravke. NPT priključci cilindra, inčna navojna šipka i kompletne dimenzije u inčima. Dizajn sa okruglim kućištem koje zauzima mali prostor sa raznim opcijama za montažu idealan je za upotrebu u sistemima za pakovanje koji se često koriste za postavljanje šina vođice, klizača i kapija.
  • Direktna zamena sa uobičajenim okruglim inčnim cilindrima
  • 10 veličina otvora od 9/16" do 3"; sa širokom paletom opcija za maksimalnu fleksibilnost
  • Cilindar od nerđajućeg čelika 304 garantuje dug radni vek, pri čemu se zadržavaju iste radne karakteristike
  • Uklapa se direktno u postojeće dizajne, pa ga jedostavna zamena čini idealnim izborom za MRO