• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Sve pod kontrolom!

Tehnologija hvataljki za dug radni vek!

Zahvaljujući velikom hodu do 80 mm, sili hvatanja do 188 N i konstruktivnom čvrstoćom, paralelnim hvataljkama se mogu transportovati i veliki radni komadi. Takođe je moguće hvatanje sa unutrašnje i spoljašnje strane. I na kraju, ali ne i manje važno: Visoka preciznost ponavljanja ostaje sačuvana tokom čitavog radnog veka hvataljke.

Ekonomične kombinacije

Kod HPPF je ugrađena raznolikost: paralelne hvataljke postoje u 4 veličine, koje se zahvaljujući elastičnom prigušenju mogu na najbolji način prilagoditi za veličine hodova koje su specifične za primenu. Težina najmanje HPPF hvataljke sa optimizovanom veličinom iznosi samo 68 g – idealno, na primer, za montažu malih delova u elektronskoj industriji. Induktivni prekidači blizine omogućavaju ekonomičnu i jednostavnu proveru položaja. Zahvaljujući malom sadržaju < 1 % bakra, cinka i nikla veoma je pogodna za proizvodnju baterija.

Preuzmite sve informacije kao kompaktni PDF.