Regulator pritiska MS6-LR

Sve funkcije pripreme komprimovanog vazduha: ventili za regulaciju pritiska, ventili za uključivanje, ventili regulacija filtera i ventili za podizanje pritiska sa sigurnosnim funkcijama, filteri, senzori pritiska i protoka, sušači, separatori vode, senzori, nauljivači i distributeri. U veličinama 4, 6, 9 i 12.
  • Velika protočnost pri malom padu pritiska
  • Visoka regulaciona karakteristika sa malom histerezom pritiska i kompenzacija primarnog pritiska
  • Sa ili bez sekundarnog odzračivanja
  • Okretno dugme sa mogućnošću zatvaranja
  • Opcioni senzor pritiska i manometar sa obrtnim dugmetom
  • Održivo u pogonu zahvaljujući smanjenju nivoa pritiska
  • Normalni nazivni protok <=6.500 l/min pri rasteru 62 mm