Proporcionalni regulator pritiska VPPE
VPPE je proporcionalni ventil po povoljnoj ceni u asortimanu. Dostupan sa ili bez displeja
- Predupravljani regulator pritiska
- Ulaz zadate vrednosti kao analogni naponski signal (4 ... 20 mA)
- Električni priključak preko utikača M12x1, 4-polni ili 5-polni
- Po izboru sa modulom zadavača
- Varijanta sa displejom sa tri početna podešavanja koja se mogu pozvati i sa digitalnom tehnikom regulacije
- Za jednostavne zadatke regulacije
- Preporučene varijante za proizvodne sisteme za proizvodnju litijum-jonskih baterija