Radijalna hvataljka HGRT
Za zahtevne zadatke: robusna radijalna hvataljka sa sinhronizovanim vođenjem po kulisama.
- Robusna i precizna kinematika za najveći momenat prihvata i dugi radni vek
- Bezbedno hvatanje zahvaljujuću precizno izbrušenim kliznim vođicama
- Vođenje po kulisama
- Optimalna vremena takta zahvaljujući slobodno podesivom uglu otvaranja do maks. 90° po prstu hvataljke
- Po izboru se može koristiti hvataljka sa jednostrukim i dvostrukim dejstvom
- Varijanta sa jednostrukim dejstvom ili sa obezbeđenjem sile hvatanja (NC)
- Pogodno kao spoljašnja i unutrašnja hvataljka
- Mnogobrojne mogućnosti adaptacije na pogonima