Senzor položaja SDBT-BSW

Elektronski senzor položaja za T-žleb , postavlja se odozgo, imun na polje zavarivanja 50–60 Hz AC i 1000 Hz MFDC.
  • Princip merenja: magnetno rezistivan
  • Otporno na polje zavarivanja
  • Otporno na varničenje pri zavarivanju
  • Za beskontaktnu detekciju položaja klipnjače na Festo pneumatskim cilindrima, posebno DW/DWA/DWB/DWC cilindara šarke za AMI
  • Može se postaviti u otvor odozgo, čvrsto pritegnuto
  • LED prikaz uklopnog stanja
  • Dužina kabla 0.3 ... 5 m