Soft start i brzoispusni ventil sa mogućnošću konfigurisanja MS6-SV

Naši ventili za podizanje pritiska i odzračivanje MS6-SV vrlo brzo prebacuju kritične delove bez energije u slučaju prinudno zaustavljanja. Sistem se zatim ponovo pokreće jednako bezbedno i pažljivo.
  • Sa sigurnosnim funkcijama
  • Za brzo i bezbedno eliminisanje pritiska i za lagano formiranje pritiska
  • Podesivo vreme formiranja pritiska
  • Podesivi isključni pritisak
  • Napon napajanja 24 V DC
  • Normalni nazivni protok <=6.500 l/min pri rasteru 62 mm