Paralelno prijemalo HGPD-25-A
1132942
GTIN 4052568227074
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
133 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
6 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez