Paralelno prijemalo HGPD-40-A
1132948
GTIN 4052568227135
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
267 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
10 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez