Paralelno prijemalo HGPD-50-A
1132951
GTIN 4052568227166
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
447 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
12 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez