Paralelno prijemalo HGPD-63-A
1132954
GTIN 4052568227197
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
928 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
16 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez