Paralelno prijemalo HGPD-80-A
1132957
GTIN 4052568227227
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
1858 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
20 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez