Zasučno-prijemalna enota HGDS-PP-16-P1-A-B
1187959
GTIN 4052568228231
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
51 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
4.5 mm
Kot zasuka
210 deg
Zaznavanje položaja prijemala
z mejnim stikalom
Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm