Predkrmiljen ventil MDH-3/2-24VDC/42VAC

119603

GTIN 4052568068264

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
50 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Način upravljanja
električno