Magnetni ventil JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC

12458

GTIN 4052568111977

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
6000 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1
Način upravljanja
električno