Paralelno prijemalo DHPS-6-A
1254039
GTIN 4052568229139
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
13.5 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
2 mm
Zaznavanje položaja
za Hallov senzor
Varovalo prijemalne sile
brez