Paralelno prijemalo DHPS-10-A
1254040
GTIN 4052568229146
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
34.5 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
3 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo