Paralelno prijemalo DHPS-16-A
1254043
GTIN 4052568016449
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
96 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo