Paralelno prijemalo DHPS-20-A
1254046
GTIN 4052568229191
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
147 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
6.5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez