Paralelno prijemalo DHPS-25-A
1254049
GTIN 4052568229221
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
228 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
7.5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez