Paralelno prijemalo DHPS-35-A
1254052
GTIN 4052568229252
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
450 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
12.5 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez